- Obj. č.:
- TP 2682000
- Popis výrobku
- K dodatečné montáži na středové a horní díly ovládacích pultů i kompaktní pulty TP.
- Oblasti použití
- TP třídílný/dvoudílný
- Kompaktní pulty TP
- Na všechny rozváděčové skříně / kryty s výškou hrany 20 mm (tloušťka plechu max. 2 mm)
- Materiál
- Hliníkový protlačovaný profil
Krytky: plast
- Povrch
- Hliníkový vytlačovaný profil: eloxovaný v přírodním barevném odstínu
- Barva
- Krytky: RAL 7035
- Délka
- 1 183 mm
- Možnosti montáže
- Pro jiné rozměry lze snadno zkrátit
- 3 x šířka 600 mm
- 2 x šířka 800 mm
- 1 x šířka 1000 mm + 1 x šířka 600 mm
- 1 x šířka 1200 mm
- 1 x šířka 1600 mm
- Balení
- 3 ks
- Netto hmotnost
- 1,599 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177031265
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261