Pro montáž na roh skříně nebo rovnou plochu (otočení držáků rukojeti o 90°).
- Obj. č.:
- CP 6107000
- Popis výrobku
- Pro horizontální nebo vertikální upevnění na stěnu skříně pro: Panel Comfort, Optipanel, ostatní skříňky nebo plochy.
- Materiál
- Držák rukojeti: zinkový tlakový odlitek
Krycí zátka: plast
Trubka rukojeti: hliník - Povrch
- Trubka rukojeti: s práškovým nástřikem
- Barva
- Držák rukojeti: RAL 7035
Krycí zátky: v odstínu podobném RAL 7035
Trubka rukojeti: v odstínu podobném RAL 9006 - Rozsah dodávky
- 2 trubky rukojeti
4 držáky rukojeti
Upevňovací materiál - Poznámka
- K montáži jsou zapotřebí upevňovací otvory a plochy bez žebrování
- U panelu Comfort v provedení se žebrováním lze provést vhodné vyfrézování. V takovém případě uveďte u ovládací skříňky „připraveno na sadu rukojetí CP 6107.XXX“.
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,1 kg
- Brutto hmotnost
- 1,16 kg
- Číslo celní sazby
- 79070000
- EAN
- 4028177229662
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Popis výrobku
- Držák k optipanelu
- Dokumentace
- Informační leták