Pro upevnění listů s pokyny pro obsluhu nebo schémat (velikosti A4) ve výšce očí, pro montáž na sadu rukojetí.
- Obj. č.:
- CP 6013000
- Popis výrobku
- Pro upevnění listů s pokyny pro obsluhu nebo schémat (velikosti A4) ve výšce očí.
- Popis funkce
- Připraveno na montáž na pravé straně, s možností umístění vlevo přešroubováním svorky
- Materiál
- Tabule se svorkou: ocelový plech
Svorka: hliník - Povrch
- Svorka: eloxovaná v přírodním barevném odstínu
- Barva
- RAL 7035
- Poznámka
- V závislosti na použití je zapotřebí jiný systém rukojetí
- Pro montáž je zapotřebí rovná trubka o délce ≥ 200 mm, Ø 20 mm nebo Ø 25 mm
- Rozměry
- Šířka: 225 mm
Výška: 315 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,84 kg
- Brutto hmotnost
- 0,889 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177118218
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Popis výrobku
- Deska s připevňovací svěrkou, RAL7034