K upevnění odkládací přihrádky pro klávesnice.
- Obj. č.:
- SM 2383010
- Popis výrobku
- K upevnění těchto součástí: odkládací přihrádka pro klávesnici (SM 2383.000).
- Materiál
- Spojovací díl: hliníkový protlačovaný profil
Boční kryt: ocelový plech - Povrch
- Spojovací díl: eloxovaný v přírodním barevném odstínu
- Barva
- RAL 7024
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,3 kg
- Brutto hmotnost
- 1,341 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177367654
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Držák na klávesnicové