Hliník, 3 mm.
- Obj. č.:
- CP 6028016
- Provedení
- Se závitovým svorníkem M5
- Materiál
- Hliník, 3 mm
- Povrch
- Eloxovaný v přírodním barevném odstínu
- Rozměry
- Šířka: 520 mm
Výška: 600 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,2 kg
- Brutto hmotnost
- 3,64 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177663312
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Popis výrobku
- Hliníkový přední panel, ŠxV=520x600mm