Hliník, 3 mm.
- Obj. č.:
- CP 6028530
- Materiál
- Hliník, 3 mm
- Povrch
- Eloxovaný v přírodním barevném odstínu
- Vhodné pro obj. č.
- 6340.300
- Rozměry
- Šířka: 252 mm
Výška: 200 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,5 kg
- Brutto hmotnost
- 0,528 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177382763
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Popis výrobku
- Hliníkový přední panel, ŠxV=252x200mm