Pro montáž hliníkových čelních panelů, ovládacích panelů a klávesnic.
- Obj. č.:
- CP 6053500
- Provedení
- Pro závitový svorník
- Popis výrobku
- Pro montáž hliníkových čelních panelů, ovládacích panelů a klávesnic
- Rozsah dodávky
- Balení = 10 posuvných úchytek a šroubů s objímkou
- Direct Integration
- K montáži TFT monitorů 15", 17" a 19".
- Závit
- M5
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,13 kg
- Brutto hmotnost
- 0,142 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177163669
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Upevňovací sada čelních panelů, M5, 10ks