Krycí desky pro kulaté a hranaté přípojky nosných ramen.
- Obj. č.:
- CP 6505100
- Popis výrobku
- Pro bezpečné uzavření nepoužívaného připojení nosného ramena ke skříni
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkované, chromátované
- Rozsah dodávky
- Včetně těsnění a upevňˆovacího materiálu
- Vhodné pro připojení nosného ramene
- rohová 120 x 65 mm
- Poznámka
- Pokud jsou u ovládacích skříněk panel Comfort, Optipanel a panel Compact již zhotoveny 2 výřezy pro nosná ramena, je součástí dodávky skříňky krycí deska.
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,11 kg
- Brutto hmotnost
- 0,129 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177237704
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
- CP Krycí deska výřezu CP-L 120x65mm