Rozhraní člověk/stroj Monitory a příslušenství TFT monitor a příslušenství pro ovládací skříňky. Monitory a příslušenství TFT monitor Vestavná varianta pro plochy a ovládací skříňky. Jít k produktu Monitory a příslušenství Držáky TFT monitoru Vhodný pro montáž TFT monitorů na upevnění CP-S, CP-L a vertikální nosné rameno nad upevněním, s nastavitelným sklonem. Jít k produktu Monitory a příslušenství Držák monitoru Vhodné pro montáž monitorů s přípojkou VESA MIS-D, MIS-E až 21". Variabilní montáž na hloubku umožňuje obsluze ergonomické nastavení monitoru. Navíc jsou k dispozici tři možnosti... Jít k produktu Monitory a příslušenství Přívodní kabel pro síťový zdroj Se zástrčkou IEC 320 na jednom konci, délka: 1,5 m. Jít k produktu Monitory a příslušenství Síťový zdroj pro TFT monitor Zdířka IEC 320, s kabelem (1,5 m) pro připojení k TFT monitoru. Jít k produktu