Vestavná varianta pro plochy a ovládací skříňky.
- Obj. č.:
- SM 6450010
- Provedení
- bez dotykové obrazovky
- Popis výrobku
- Vestavná varianta pro plochy a ovládací skříňky.
- Výhody
- Vysoce kvalitní průmyslové provedení
- Snížené montážní náklady díky integrovanému čelnímu rámu
- Není zapotřebí žádná přídavná ventilace
- Velmi malá montážní hloubka (45 mm)
- Materiál
- Čelní rám: hliník
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Těsnění
Šestihranné matice (k montáži do ploch)
Kabel VGA
Závitový svorník M5, pro montáž na zadní stěnu
Dotykové varianty navíc s integrovaným připojovacím kabelem a ovladačem CD-ROM
S ochranným sklem opatřeným antireflexní vrstvou. - Rozměry
- Šířka: 430 mm
Výška: 343 mm - Rozhraní
- VGA (D-SUB HD 15 pólů)
- DVI-D
- Rozsah provozních teplot
- 0 °C...50 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -40 °C...85 °C
- Jas displeje
- 400 cd/m²
- Kontrastní poměr
- 700 : 1
- Úhlopříčka
- 15"
- Provozní doby
- > 50 000 h
- On Screen Display (OSD)
- Ovládací tlačítka na zadní straně
- Reading angle left/right
- 80 °
- Rozlišení displeje
- 1024 x 768 pixelů
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- při DC: 15 W
- H-Sync. (min./max.)
- 31,4 ‐ 80 kHz
- V-Sync. (min./max.)
- 60 ‐ 75 Hz
- Počet barev
- 16,7
- Rozlišení ovladače
- VGA
- SVGA
- XGA
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 6,4 kg
- Brutto hmotnost
- 6,52 kg
- Číslo celní sazby
- 85286200
- EAN
- 4028177389991
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Popis výrobku
- TFT- monitor 15'' VGA
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě
- Dokumentace
- Návod