Vhodný pro montáž TFT monitorů na upevnění CP-S, CP-L a vertikální nosné rameno nad upevněním, s nastavitelným sklonem.
- Obj. č.:
- SM 2383030
- Popis výrobku
- Vhodný pro montáž TFT monitorů s adaptérem VESA 75/100. Adaptér do 21" na upevnění CP 40 (6501.070), upevnění CP 60 pro připojení nosného ramene 120 x 65 mm (6206.360), vertikální nosné rameno pomocí adaptéru pro nastavení sklonu +100°/-60° (6206.460).
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7024
- Rozměry
- Šířka: 477 mm
Výška: 372 mm
Hloubka: 110,5 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,033 kg
- Brutto hmotnost
- 3,233 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177497146
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Držák monitoru TFT
- Dokumentace
- Informační leták