Zásuvka pro klávesnici, 19“

Obj. č.: HP 3659520

19" zásuvné chassis 1 HE, připravené pro montáž 19" klávesnic s touchpadem nebo trackballem a myší

Obj. č.:
HP 3659520
Provedení
PS/2
Popis výrobku
19" zásuvné chassis 1 U, hloubka 430 mm. Připravena pro vestavbu 19" klávesnic s touchpadem nebo trackballem a myší. Čelní strana plná a uzamykatelná. Teleskopické lišty s aretací výsuvu. Připravena pro montáž podložky pod myš.
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
19“ chassis bez klávesnice
Přívodní kabel
Montážní úhelník pro hloubku skříně 800 a 900 mm
Montážní materiál
Rozměry
Šířka: 482,6 mm
Max. rozměr klávesnice (Š x V x H)
417 x 39 x 210 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
6,624 kg
Brutto hmotnost
6,973 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177290006
ECLASS 8.0
27189261