- Číslo výrobku:
- HP 3659.620
- Popis výrobku
- Montáž na zásuvku pro klávesnici je možné provést podle potřeby vlevo, vpravo nebo vpředu (sklopné provedení). Po použití lze zaklapnout do zásuvky pro klávesnici. Lze používat jen ve spojení s 19″ klávesnicemi s výškou kláves max. 39 mm (obj. č. 9911.396).
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího příslušenství
- Možnosti montáže
- Montáž vpravo/vlevo
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,66 kg
- Brutto hmotnost
- 0,76 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177324640
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- RP Výklop.podlož.pod myš