Integrovaný touchpad vylučuje nutnost přídavné instalace myši, odpovídající stupni krytí, a minimalizuje tak náklady na kabelové propojení.
- Obj. č.:
- SM 6446030
- Popis výrobku
- Integrovaný touchpad vylučuje nutnost přídavné instalace myši, odpovídající stupni krytí, a minimalizuje tak náklady na kabelové propojení. Klávesy s krátkým zdvihem se dají dobře rozpoznat podle výrazných okrajů, obsluhovat s malým vynaložením síly a poskytují dobrou hmatovou odezvu.
- Výhody
- Samostatná numerická klávesnice umožňujerychlé zadávání parametrů
- Hermeticky uzavřený a omyvatelný povrch
- Vysoká mechanická a chemická odolnost dle normy DIN 42 115
- Materiál
- Čelní panel: hliník
- Rozsah dodávky
- Přívodní kabel USB, délka 1,8 m
Těsnění
Vrtací šablona
Upevňovací materiál na plochy - Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
Výška: 177 mm
Hloubka: 30 mm - Number keys
- 2,6 N
- Number keys
- 0,3 mm
- Rozhraní
- 1 x USB
- Number keys
- 105
- Layout
- německy
- Resolution capacitive touchpad
- 40 pixelů/mm
- Lifetime
- 3 miliony stisků
- Rozměry
- Závit: M5
Délka závitu: 20 mm - Rozsah provozních teplot
- -40 °C...90 °C
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 65 (z přední strany, uzavřené)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,44 kg
- Brutto hmotnost
- 1,82 kg
- Číslo celní sazby
- 84716060
- EAN
- 4028177682115
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Vestavná klávesnice 19/4U německy
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě
- Dokumentace
- Informační leták