Pro montáž do dveří o šířce 600 a 800 mm a otočných rámů a skříní 19".
- Obj. č.:
- SZ 2379600
- Materiál
- Sklopný kryt: ocelový plech
Boční díly: hliníkový odlitek
Vana: hliníkový protlačovaný profil - Povrch
- Sklopný kryt, boční díly: strukturovaná prášková barva
Vana: eloxovaná v přírodním barevném odstínu - Barva
- Sklopný kryt, boční díly: RAL 7035
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
Výška: 355 mm
Hloubka: 126 mm - Max. rozměr klávesnice (Š x V x H)
- 405 x 50 x 250 mm
- Vhodné pro šířku dveří
- 600 mm
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 7,388 kg
- Brutto hmotnost
- 7,777 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177319295
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- SZ Výklopná příhrádka pro klávesnici a myš, pro šířku dveří 600 mm
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě UK
- Dokumentace
- Návod