K odkládání standardních klávesnic při programovacích a servisních pracích. Montážní vzdálenost odkládacích lišt pro bezproblémové otočení min. 300 mm.
- Obj. č.:
- CP 6514200
- Popis výrobku
- Pro umístění standardní klávesnice při programování a servisních pracích: Montážní vzdálenost odkládacích lišt pro bezproblémové otočení min. 300 mm. Hloubka je dostatečná pro klávesnice do max. 210 mm.
- Výhody
- Po použití zaklapnou odkládací lišty bezpečně a prostorově úsporně pod montážní plochu - prostor pohybu obsluhy není omezen.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- pod panel Comfort (min. šířka čelní desky 385 mm)
- pod panel Optipanel (min. šířka čelní desky (405 mm)
- pod dostatečně velké plochy, jako jsou např. pracovní desky IW, ovládací skřínky AX s držadlovými lištami
- na vertikálních plochách (dvířka/bočnice)
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1 kg
- Brutto hmotnost
- 1,089 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177388260
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- CP Odkládací lišty, otočné, 1sada
- Datové listy
- Základní technické informace