Vhodné pro upevnění klávesnic do max. 390 x 32 x 139 mm, odkládací přihrádka na běžnou myš nebo trackball.
- Obj. č.:
- CP 6002000
- Provedení
- Zásuvka: s aretací
Čelní panel: s bezpečnostním zámkem (zámek č. 12321) a držadlovou lištou - Oblasti použití
- Odkládací přihrádka na běžnou myš nebo trackball
- Materiál
- Těleso zásuvky: ocelový plech
Zásuvka a čelní panel: hliník - Povrch
- Těleso zásuvky: pozinkované
Zásuvka a čelní panel: eloxované v přírodním barevném odstínu - Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu pro montáž do ovládací skříňky panel Comfort/Optipanel.
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
Hloubka: 150 mm - Max. rozměr klávesnice (Š x V x H)
- 390 x 32 x 139 mm
- Možnosti montáže
- přímo do panelu Comfort nebo Optipanel s vhodnou velikostí
- dostatečně velké plochy (např. dvířka, bočnice), systémové děrování 19", čelní desky
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,542 kg
- Brutto hmotnost
- 2,8 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177150072
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Zásuvka pro klávesnici
- Dokumentace
- Informační leták