Vhodné pro upevnění klávesnic do max. 460 x 42 x 170 mm, standardní myš a podložka.
- Obj. č.:
- CP 6003000
- Provedení
- Zásuvka a kryt: se stranově výsuvnou odkládací přihrádkou pro podložku pod myš a vanu
Čelní panel: s 3 mm uzavírací vložkou typu Doppelbart, sklopné, jako dlaňˆová opěra - Popis výrobku
- Lze namontovat do všech dostatečně velkých ploch (např. dveří, bočnic) a čelní desky. Vhodná pro uložení klávesnic, standardních myší a podložek pod myš.
- Materiál
- Zásuvka a kryt: ocelový plech
Čelní panel: hliník - Povrch
- Zásuvka a skříň: lakované
Čelní panel: eloxovaný v přírodním barevném odstínu - Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
Hloubka: 261 mm - Max. rozměr klávesnice (Š x V x H)
- 460 x 42 x 170 mm
- Poznámka
- Nevhodné pro montáž do 19" rámu
- Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky 27 mm, provedení A
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 54
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 11,1 kg
- Brutto hmotnost
- 11,577 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177185272
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- CP zásuvka pro klávesnici
- Dokumentace
- Informační leták