Pro montážní rovinu 482,6 mm (19"), vhodné pro uchycení prvků: Klávesnice do rozměrů max. 420 x 40 x 220 mm, plně výsuvné, uzamykatelné.
- Obj. č.:
- DK 7281200
- Výhody
- Prostorově úsporná zásuvka pro uložení klávesnic 482,6 mm (19")
- Plně vysunutelný, s odlehčením tahu a nosičem pro kabelové trasy opatřeným závěsem
- Možnost uzamčení na přední straně
- Oblasti použití
- K montáži na 19" montážní roviny
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Klíče
- Max. rozměr klávesnice (Š x V x H)
- 420 x 40 x 220 mm
- Vzdálenost mezi rovinami
- 460 ‐ 800 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,68 kg
- Brutto hmotnost
- 4,7 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 18,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177390102
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Úložná zásuvka 19'' 2U