Pro montážní rovinu 482,6 mm (19"), pro klávesnice maximální šířky 430 mm a maximální hloubky 250 mm při sklopeném čelním panelu.
- Obj. č.:
- DK 7281035
- Popis výrobku
- Pro klávesnice maximální šířky 430 mm a maximální hloubky 250 mm při sklopeném čelním panelu.
- Materiál
- ocelový plech, s hliníkovým čelem
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Zásuvka uzamykatelná, s rukojetí
Sklopné čelo
Podložka pod myš, výsuvná
Odkládací přihrádka na myš
praktický průchod pro kabely
Odlehčení tahu kabelů - Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
- Max. rozměr klávesnice (Š x V x H)
- 430 x 250 mm
- Poznámka k obj. č.
- Montážní hloubka: 390 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 7 kg
- Brutto hmotnost
- 7,2 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177165946
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Úložná zásuvka 19'' 2U