- Obj. č.:
- DK 7063888
- Popis výrobku
- K připevnění na 482,6 mm (19″) rovinu vpředu a vzadu. Vhodná pro standardní klávesnice > 482,6 mm (19″). Odkládací plocha pro klávesnici s protiskluzovou podložkou, přídavná dlaňová opěra. Vestavba s variabilní výškou 610 – 950 mm. Světlé vnitřní rozměry š x v x h: 408 x 40 x 550 mm.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
bez klávesnice
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
- Poznámka
- Pro montáž na profilové lišty tvaru L, zahnuté profilové lišty nebo montážní rámy
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 8,028 kg
- Brutto hmotnost
- 8,451 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177258983
- ECLASS 8.0
- 27189261