Sklon odkládací přihrádky lze individuálně nastavit.
- Obj. č.:
- SM 2381000
- Popis výrobku
- Sklon odkládací přihrádky lze individuálně nastavit. Pro upevnění je nutné vyvrtat do skříně dva upevňovací otvory.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,2 kg
- Brutto hmotnost
- 1,29 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177220294
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Podložka pro myš k VIP
- Dokumentace
- Návod