Pro montáž vlevo/vpravo pod odkládací přihrádkou na klávesnice, zaskočí automaticky při vyklopení dovnitř i ven.
- Obj. č.:
- SM 2383020
- Popis výrobku
- Pro montáž vlevo/vpravo pod odkládací přihrádku pro klávesnice. Ve stavu otočeném dovnitř i ven automaticky zaklapne do aretace. S upevňovacími otvory pro držák myši 2382.000.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
Podložka pod myš, nalepená - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,2 kg
- Brutto hmotnost
- 1,274 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177367661
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Podložka pro myš k VIP
- Dokumentace
- Informační leták
- Datové listy
- Technika v detailu