Nastavitelné na různé hloubky klávesnice jednoduchým posunutím.
- Obj. č.:
- SM 6321010
- Výhody
- Nastavitelné na různé hloubky klávesnice jednoduchým posunutím
- Připojení k ovládací skříňce s připojením nosných ramen shora nebo zdola
- Snadné nastavení úhlu sklonu
- Bez usazování nečistot díky odkládací přihrádce otevřené po stranách
- Technické údaje
- Odkládací plocha, s plynule přestavitelnou hloubkou 128-228 mm
- Materiál
- Ocelový plech
Madlo: hliníkový protlačovaný profil - Povrch
- Strukturovaná prášková barva
Madlo: eloxovaný v přírodním barevném odstínu - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Přihrádka kompletně předmontovaná
Nylonové upínací poutko pro upevnění klávesnice
Upevňovací materiál - Rozměry
- Šířka: 430 mm
- Možnosti montáže
- Ovládací skříňky s držadlovými lištami
- Ovládací skříňky pro stolní TFT monitor do 24"
- Montáž na vertikální plochy a pod horizontální plochy
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,94 kg
- Brutto hmotnost
- 3,33 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177703896
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- SM Tastaturablage
- Dokumentace
- Informační leták
- Datové listy
- Technika v detailu