Rozhraní člověk/stroj Rozhraní Kryty rozhraní pro připojení různých zařízení nebo datový výstup bez otevírání skříně Rozhraní Prodloužení rozhraní s napojením na stěnu K prodloužení rozhraní uvnitř skříně – např. u průmyslových PC a switchů – až k vnější straně skříně. Jít k produktu Rozhraní Zásuvkový modul pro montážní rám, klapku rozhraní modulární Zásuvkový modul pro instalaci do montážního rámu. Jít k produktu Rozhraní Vložka rozhraní pro montážní rám, klapku rozhraní modulární Vložka rozhraní pro instalaci do montážního rámu. Jít k produktu Rozhraní Kryta rozhraní pro proudový chránič FI Podle normy EN 60 204-1 musí být všechny obvody s jmenovitým proudem ≤ 20 A napájející zásuvky v rozváděčových skříních strojů nebo na nich vybaveny proudovým... Jít k produktu Rozhraní Montážní modul RJ45 Vestavný modul pro prodloužení rozhraní s napojením na stěnu, napojení ze zdířky na zdířku nebo ze zdířky na konektor. Jít k produktu Rozhraní Montážní rám, klapka rozhraní modulární Univerzální použitelnost, pro rychlý přístup k rozhraním a zásuvkám, příslušná skříň při tom může zůstat zavřená. Jít k produktu