Signální sloup 3dílný LED

Obj. č.: SG 2372101

Pro detekci poruch a provozních stavů u strojů a automatizovaných procesů bez prodlevy nabízí společnost Rittal flexibilní program signalizačních sloupků pro jakoukoli aplikaci. Stačí-li tři standardní signální barvy, pak je ideálním řešením 3násobný signalizační LED systém připravený k zapojení.

Obj. č.:
SG 2372101
Provedení
pro montáž na trubku
Výhody
Kompletní řešení připravené k okamžitému připojení
Extrémně vysoká životnost LED diod (max. 100 000 h, proto bezúdržbové)
Nízké náklady na montáž a skladování
Technické údaje
3stupňové, červené, žluté, zelené
Úhel vyzařování: 3 x 120°
Kabeleinführung
Min. průměr kabelu: 3 mm
Max. průměr kabelu: 6,5 mm
Způsob (elektrického) připojení
Pružinové svorky
Světelný zdroj
LED diody
Rozměry
Výška: 211,5 mm
Rozsah provozních teplot
-20 °C...50 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 65
Jmenovité provozní napětí
24 V
Závit
M12 x 1,5
Poznámka
Signální sloupek se skládá z položek 2372001, 2372021, 2372011 a 2368001.
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,25 kg
Brutto hmotnost
0,308 kg
Číslo celní sazby
85318070
EAN
4028177953758
ETIM 9
EC001042
ETIM 8
EC001042
ECLASS 8.0
27371230
Popis výrobku
Signální sloupek kompaktní, 3stupňový LED, červená, žlutá, zelená, pro montáž na trubku
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Dokumentace
Další informace