Pro detekci poruch a provozních stavů u strojů a automatizovaných procesů bez prodlevy nabízí společnost Rittal flexibilní program signalizačních sloupků pro jakoukoli aplikaci. Stačí-li tři standardní signální barvy, pak je ideálním řešením 3násobný signalizační LED systém připravený k zapojení.
- Obj. č.:
- SG 2372102
- Provedení
- pro montáž na stěnu/základnu
- Výhody
- Kompletní řešení připravené k okamžitému připojení
- Extrémně vysoká životnost LED diod (max. 100 000 h, proto bezúdržbové)
- Nízké náklady na montáž a skladování
- Technické údaje
- 3stupňové, červené, žluté, zelené
- Úhel vyzařování: 3 x 120°
- Kabeleinführung
- Min. průměr kabelu: 3 mm
Max. průměr kabelu: 6,5 mm - Způsob (elektrického) připojení
- Pružinové svorky
- Světelný zdroj
- LED diody
- Rozměry
- Výška: 211,5 mm
- Rozsah provozních teplot
- -20 °C...50 °C
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 65
- Jmenovité provozní napětí
- 24 V
- Závit
- M12 x 1,5
- Poznámka
- Signální sloupek se skládá z položek 2372001, 2372021, 2372011 a 2368002.
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,25 kg
- Brutto hmotnost
- 0,309 kg
- Číslo celní sazby
- 85318070
- EAN
- 4028177953765
- ETIM 9
- EC001042
- ETIM 8
- EC001042
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Popis výrobku
- Signální sloupek kompaktní, 3stupňový LED, červená, žlutá, zelená, pro montáž na stěnu
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)