S vyzařováním signálu v rozsahu 360° díky optimalizované technice hranolu.
- Obj. č.:
- SG 2370551
- Provedení
- Blikací prvek LED
- Výhody
- Snadná montáž a vytvoření kontaktního spoje pomocí bajonetového uzávěru.
- S vyzařováním signálu v rozsahu 360° díky optimalizované prizmatické technice
- Konfigurace až pěti prvků při stejném napětí.
- Prvky jsou k dispozici v různých barvách a s různými hodnotami napětí.
- Popis funkce
- Možná je modulární konstrukce s přípojnými, optickými, akustickými prvky a popisovací tabulkou
- Materiál
- Skříň z polyamidu
Sférický kryt: polykarbonát transparentní - Barva
- Červená barva
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 65, je-li uzavírací kryt nebo akustický prvek namontován nahoře
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,073 kg
- Brutto hmotnost
- 0,075 kg
- Číslo celní sazby
- 85311095
- EAN
- 4028177953673
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Popis výrobku
- Optický prvek LED s blikajícím světlem, červený, 230V
- Dokumentace
- Další informace
- Návod