K signalizaci výstrah či poruch.
- Obj. č.:
- SG 2376021
- Provedení
- Trvalý nebo pulzující tón, 105 dB
- Popis výrobku
- K signalizaci výstrah či poruch.
- Materiál
- Skříň z polyamidu
- Barva
- Černá
- Montážní pokyn
- Montáž pouze na horním konci optických prvků, resp. přímo na připojovacím prvku.
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 65
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,08 kg
- Brutto hmotnost
- 0,089 kg
- Číslo celní sazby
- 85311095
- EAN
- 4028177957640
- ETIM 9
- EC001261
- ETIM 8
- EC001261
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Popis výrobku
- Akustický prvek, 95-105 dB, 230V
- Dokumentace
- Další informace
- Návod