- Obj. č.:
- SG 2368010
- Provedení
- pro montáž na stěnu/základnu
- Popis výrobku
- Podle potřeby pro montáž na trubku nebo na stěnu/základnu. Šroubové svorky v připojovacím prvku. S uzavíracím krytem pro optické prvky. Ochrana před nebezpečným dotykem dle normy VDE.
- Výhody
- Snadná montáž a vytvoření kontaktního spoje pomocí bajonetového uzávěru.
- Popis funkce
- Možná je modulární konstrukce s přípojnými, optickými, akustickými prvky, žárovkami a popisovací tabulkou
- Materiál
- Skříň z polyamidu
- Barva
- Černá
- Průměr
- 70 mm
- Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi
- 2500 V AC
- Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace
- 250 V AC
- Signal pillar
- modulární
- Rozměry
- Výška: 43 mm
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 54
- Jmenovité provozní napětí
- 12 V - 240 V (AC/DC)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,11 kg
- Brutto hmotnost
- 0,123 kg
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177219915
- ECLASS 8.0
- 27371232
- Popis výrobku
-
Připojovací díl, montáž stěna/podlaha