Prvek rozhraní AS pro signální sloupky, modulární

Obj. č.: SM 2376100

Pro komfortní ovládání stupňů signálních sloupků prostřednictvím rozhraní AS.

Obj. č.:
SM 2376100
Technické údaje
Standardní Slave
Max. 31 adres
Řízení až 4 signálních stupňů.
Možnost přepnutí zdroje napájení z interního sběrnicového napájení na externí pomocné napájení
S programovacím rozhraním
Materiál
Polykarbonát
Barva
černá, průhledná
Průměr
70 mm
External auxiliary voltage
Externí pomocné napájení 24 V DC ± 10 %
Proudová zatížitelnost max. 200 mA na prvek
Příkon max. 75 mA
Napětí signálního prvku 24 V DC ± 10 %
Ochrana proti zkratu/přetížení předřazená pojistka M 1,6 A
Internal auxiliary voltage
Napájení zajišťuje sběrnice
Proudová zatížitelnost max. 200 mA
Příkon max. 250 mA
Napětí na signálním prvku 18 – 31 V DC
Zabudovaná ochrana proti zkratu/přetížení
Rozměry
Výška: 56 mm
Rozsah provozních teplot
-20 °C...50 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 54
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,119 kg
Brutto hmotnost
0,12 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177580350
ECLASS 8.0
27371220
Certifikáty
UR