K signalizaci varovných a poruchových hlášení.
- Obj. č.:
- SG 2376000
- Provedení
- Nepřerušovaný nebo kolísavý zvuk, 85 dB, max. 25 mA
- Popis výrobku
- K signalizaci varovných a poruchových hlášení.
- Výhody
- Snadná montáž a vytvoření kontaktního spoje pomocí bajonetového uzávěru.
- Oblasti použití
- Montáž pouze na horním konci optických prvků, resp. přímo na připojovacím prvku.
- Popis funkce
- Možná je modulární konstrukce s přípojnými, optickými, akustickými prvky, žárovkami a popisovací tabulkou
- Materiál
- Skříň z polyamidu
- Barva
- Černá
- Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi
- 2500 V AC
- Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace
- 250 V AC
- Jmenovité provozní napětí
- 24 V (AC/DC)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,09 kg
- Brutto hmotnost
- 0,112 kg
- Číslo celní sazby
- 85311095
- EAN
- 4028177220423
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Popis výrobku
- Akustický prvek 85dB 24V AC/DC
- Certifikáty
- UR
- Dokumentace
- Stručný návod
- Datové listy
- Technika v detailu