Úhelníky, úhlové spojky, meziklouby, nástěnné klouby, kloubové nástavce.
- Obj. č.:
- SG 2375030
- Provedení
- Pro systém nosných ramen CP 40, z oceli
- Popis výrobku
- Pro montáž signálního sloupku na plastový kryt komponent nosných ramen.
- Barva
- RAL 7024
- Možnosti montáže
- Na signální sloupek, modulárně ve spojení s připojovacím prvkem 2368001
- Signal pillar
- 3x LED
- modulární IP65
- Poznámka k obj. č.
- pro systém nosných ramen CP 40, úhelník 90° 6501.140
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,23 kg
- Brutto hmotnost
- 0,24 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177437159
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Popis výrobku
- Montážní díl pro opt. prvek CP40,RAL7023
- Dokumentace
- Další informace
- Návod
- Stručný návod