Úhelníky, úhlové spojky, meziklouby, nástěnné klouby, kloubové nástavce.
- Obj. č.:
- SG 6206900
- Provedení
- pro systém nosných ramen CP 60
- Popis výrobku
- Pro montáž signálního sloupku na plastový kryt komponent nosných ramen.
- Barva
- RAL 7024
- Možnosti montáže
- Na signální sloupek, modulárně ve spojení s připojovacím prvkem 2368001
- Signal pillar
- 3x LED
- modulární IP65
- Poznámka k obj. č.
- pro systém nosných ramen CP 60, úhlovou spojku 90° 6206.380, úhelník 90° 6206.600, mezikloub CP 6206.620, nástěnný kloub 6206.740, horizontální kloub 6206.700, úhlový adaptér 90° pro kombinaci nosných ramen CP 60 na CP 40 6206.640
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,06 kg
- Brutto hmotnost
- 0,099 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177684409
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Popis výrobku
- CP-C 60 Mont.prvek pro sig.sloupky
- Dokumentace
- Další informace
- Návod
- Stručný návod