Úhelníky, úhlové spojky, meziklouby, nástěnné klouby, kloubové nástavce.
- Obj. č.:
- SG 6212900
- Provedení
- pro systém nosných ramen CP 120 a CP 180
- Popis výrobku
- Pro montáž signálního sloupku na plastový kryt komponent nosných ramen.
- Barva
- RAL 7024
- Možnosti montáže
- Na signální sloupek, modulárně ve spojení s připojovacím prvkem 2368001
- Signal pillar
- 3x LED
- modulární IP65
- Poznámka k obj. č.
- pro systém nosných ramen CP 120, úhlovou spojku 90° 6212.380, úhelník 90° 6212.600, mezikloub CP 6212.620, nástěnný kloub 6212.740, horizontální kloub 6212.700
- pro systém nosných ramen CP 180, úhelník 90° 6218.600, horizontální kloub 6218.700
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,1 kg
- Brutto hmotnost
- 0,104 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177684249
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Popis výrobku
- CP-C 120/180 Mont.prvek pro sign.sloupky
- Dokumentace
- Další informace
- Further instructions
- Návod
- Stručný návod