Patky, trubky, úhelníky.
- Obj. č.:
- SG 2374020
- Provedení
- Trubka, délka 250 mm
- Barva
- Hliník
- Délka
- 250 mm
- Možnosti montáže
- Na signální sloupek, modulární IP65 ve spojení s připojovacím prvkem 2368001
- Signal pillar
- 3x LED
- modulární IP65
- Rozměry
- Délka: 250 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,07 kg
- Brutto hmotnost
- 0,075 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177219847
- ETIM 9
- EC001259
- ETIM 8
- EC001259
- ECLASS 8.0
- 27371234
- Popis výrobku
- Trubka jednodílná, l=250mm, hliník
- Dokumentace
- Další informace
- Návod
- Stručný návod