- Obj. č.:
- SG 2372040
- Provedení
- Prvek trvalého osvětlení LED
- Popis výrobku
- S vyzařováním paprsku 360° díky optimalizované technice hranolu. Počet možných stupňů = 5 prvků, při stejném napětí.
- Výhody
- Snadná montáž a vytvoření kontaktního spoje pomocí bajonetového uzávěru.
- Konfigurace až pěti prvků při stejném napětí.
- Prvky jsou k dispozici v různých barvách a s různými hodnotami napětí.
- Popis funkce
- Možná je modulární konstrukce s přípojnými, optickými, akustickými prvky, žárovkami a popisovací tabulkou
- Materiál
- Skříň z polyamidu
Sférický kryt: polykarbonát transparentní
- Barva
- Modrý
- Průměr
- 70 mm
- Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi
- 2500 V AC
- Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace
- 250 V AC
- Jmenovitý proud max.
- 25 mA
- Rozměry
- Výška: 56 mm
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 54, je-li uzavírací kryt nebo akustický prvek namontován nahoře
- Jmenovité provozní napětí
- 24 V (AC/DC)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,08 kg
- Brutto hmotnost
- 0,082 kg
- Číslo celní sazby
- 85311095
- EAN
- 4028177220218
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Popis výrobku
-
Opt.prvek - LED modrý, trvalé světlo