Upevňovací prvky Matice K upevnění na systémové perforaci skříňových nebo lištových systémů. Matice Posuvná matice K upevnění montážní lišty a montážního šasi na úhelníkový držák, upevňovací držák a kombinovaný držák. Jít k produktu Matice Vkládací matice Použití na skříních a lištách s obdélníkovou systémovou perforací 12,5 x 10,5 mm s odlamovací zaváděcí části, ze zinkového tlakového... Jít k produktu Matice Klecová matice Použití na skříních a lištách s obdélníkovou systémovou perforací 12,5 x 10,5 mm. Matice se vkládají z té strany, ze které mají být... Jít k produktu Matice Pérová matice M5 Pružina zajišťuje spolehlivé upnutí proti neúmyslnému posunutí. Jít k produktu Matice Spona 19", 1 U s kontaktním spojem Upevňovací prvek pro 482,6 mm (19") upevňovací rovinu Jít k produktu Matice Klecová matice M5/M6, pro upevnění zásuvných elektronických modulů, 482,6 mm (19") vestavných komponent a zaslepovacích panelů na montážních profilech, 482,6 mm (19"). Jít k produktu