Pro montáž na vertikální profil skříně TS/SE. Dotažením šroubu dojde k jejímu spolehlivému spojení s profilem a automaticky tak dojde k vyrovnání potenciálů.
- Obj. č.:
- TS 8800808
- Popis výrobku
- Metrický závit pro vertikální profil skříně TS/SE. Matici vložte do podélné drážky a zaklapněte. Tím je fixační matice upevněna. Dotažením šroubu dojde k jejímu spolehlivému spojení s profilem a automaticky tak dojde k vyrovnání potenciálů.
- Výhody
- alternativa ke šroubu do plechu
- vhodné zejména pro dynamicky zatížené spoje
- Materiál
- Přesný odlitek z nerez oceli
- Možnosti montáže
- Na vertikální profil skříně TS, VX SE a na horizontální profil skříně VX SE (nahoře na šířku).
- Rozměry
- Závit: M8
- Vhodné pro typ skříně
- TS
- VX SE
- Závit
- M8
- Balení
- 20 ks
- Netto hmotnost
- 0,82 kg
- Brutto hmotnost
- 1,04 kg
- Číslo celní sazby
- 73181692
- EAN
- 4028177442511
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Popis výrobku
- TS Fixační matice, závit: M8
- Dokumentace
- Informační leták