K upevnění montážní lišty a montážního šasi na úhelníkový držák, upevňovací držák a kombinovaný držák.
- Obj. č.:
- PS 4157000
- Možnosti montáže
- Montážní lišty 23 x 23 mm
- Montážní chassis 23 x 73 mm
- Montážní chassis 45 x 88 mm
- Systémové chassis 23 x 73 mm
- Poznámka
- K montáži montážní lišty a chassis na přídržný úhelník, upevňovací držák a kombinovaný držák se doporučují posuvné matice se závitem M6
- Rozměry
- Závit: M5
- Závit
- M5
- Balení
- 20 ks
- Netto hmotnost
- 0,34 kg
- Brutto hmotnost
- 0,36 kg
- Číslo celní sazby
- 73181692
- EAN
- 4028177092822
- ETIM 9
- EC000096
- ETIM 8
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- Popis výrobku
- SZ Posuvná matice, pro závit M5