Posuvná matice

Obj. č.: PS 4180000

K upevnění montážní lišty a montážního šasi na úhelníkový držák, upevňovací držák a kombinovaný držák.

Obj. č.:
PS 4180000
Možnosti montáže
Montážní lišty 23 x 23 mm
Montážní chassis 23 x 73 mm
Montážní chassis 45 x 88 mm
Systémové chassis 23 x 73 mm
Poznámka
K montáži montážní lišty a chassis na přídržný úhelník, upevňovací držák a kombinovaný držák se doporučují posuvné matice se závitem M6
Rozměry
Závit: M8
Závit
M8
Balení
20 ks
Netto hmotnost
0,2 kg
Brutto hmotnost
0,34 kg
Číslo celní sazby
79070000
EAN
4028177093324
ETIM 9
EC000096
ETIM 8
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
Popis výrobku
SZ Posuvná matice, pro závit M8