Použití na skříních a lištách s obdélníkovou systémovou perforací 12,5 x 10,5 mm s odlamovací zaváděcí části, ze zinkového tlakového odlitku.
- Obj. č.:
- TS 4163000
- Popis výrobku
- S odlamovací částí pro vkládání, ze zinkového tlakového odlitku.
- Možnosti montáže
- Na horizontální a vertikální profil skříně VX
- Na vertikálním profilu skříně TS, VX SE pomocí adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s VX
- Na horizontálním profilu skříně TS
- Na horizontálním profilu skříně VX SE dole
- Na horizontálním profilu skříně VX SE nahoře, na hloubku
- Pro montážní lišty 23x23 mm
- Na montážním chassis 23x73 mm
- Na montážním chassis 45x88 mm
- Na systémové chassis 23x64 mm
- Na systémové chassis 23x73 mm
- Na systémové chassis 23x89 mm, nerez ocel
- Na skříních a lištách s obdélníkovým systémovým děrováním 12,5 x 10,5 mm
- Rozměry
- Závit: M8
- Vhodné pro typ skříně
- VX
- TS
- VX SE
- Závit
- M8
- Balení
- 50 ks
- Netto hmotnost
- 0,4 kg
- Brutto hmotnost
- 0,461 kg
- Číslo celní sazby
- 73181692
- EAN
- 4028177092969
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Popis výrobku
- TS Vkládací matice, pro závit M8