Použití na skříních a lištách s obdélníkovou systémovou perforací 12,5 x 10,5 mm. Matice se vkládají z té strany, ze které mají být přišroubovány.
- Obj. č.:
- TS 8800340
- Popis výrobku
- Matice se vkládají z té strany, ze které mají být přišroubovány. Díky tomu lze využít upevňovací místa „přes roh“ montážního chassis ve stejné šířkové/výškové úrovni. Pružinová klec také zajišťuje elektrické spojení v systémovém děrování.
- Možnosti montáže
- Na vertikálním profilu skříně TS, VX SE pomocí adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s VX
- Na horizontálním profilu skříně TS
- Na horizontálním profilu skříně VX SE dole
- Na horizontálním profilu skříně VX SE nahoře, na hloubku
- Pro montážní lišty 23x23 mm
- Na montážním chassis 23x73 mm
- Na montážním chassis 45x88 mm
- Na systémové chassis 23x73 mm
- Na skříních a lištách s obdélníkovým systémovým děrováním 12,5 x 10,5 mm
- Rozměry
- Závit: M6
- Závit
- M6
- Balení
- 50 ks
- Netto hmotnost
- 0,1 kg
- Brutto hmotnost
- 0,166 kg
- Číslo celní sazby
- 73181692
- EAN
- 4028177231849
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Popis výrobku
- TS Klecová matice, pro závit M6, pro vložení ze strany, ze které mají být přišroubovány