Pružina zajišťuje spolehlivé upnutí proti neúmyslnému posunutí.
- Obj. č.:
- CP 6108000
- Popis výrobku
- Pružina zajišťuje spolehlivé upnutí proti neúmyslnému posunutí.
- Výhody
- Další vnitřní vybavení je možné např. s montážními úhelníky 4597.000 nebo montážními úhelníky pro vnitřní vybavení 6205.100
- Materiál
- Ocel
- Povrch
- Pozinkovaný
- Možnosti montáže
- panel Comfort od montážní hloubky 74 mm
- panelu Optipanel od montážní hloubky 100 mm
- Panel Compact
- Rozměry
- Závit: M5
- Závit
- M5
- Balení
- 50 ks
- Netto hmotnost
- 0,05 kg
- Brutto hmotnost
- 0,116 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73181692
- EAN
- 4028177233690
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Popis výrobku
- CP pérová matice M5 do drážky, bal=50ks