Klecová matice

Obj. č.: EL 2092500

Klecová matice, se závitem M5, bez kontaktního spoje

Obj. č.:
EL 2092500
Provedení
bez kontaktního spoje
Popis výrobku
K upevnění zásuvných elektronických modulů, 482,6 mm (19") vestavných komponent a zaslepovacích panelů na upevňovacích profilech, 482,6 mm (19"). K použití při tloušťkách profilových plechů v rozmezí 0,8 – 2,5 mm. Podle potřeby s kontaktním spojením vestavěných součástí s 482,6 mm (19") profilem/skříní nebo bez něj.
Rozměry
Závit: M5
Pro tloušťky materiálu
0,8 ‐ 2,5 mm
Balení
50 ks
Netto hmotnost
0,15 kg
Brutto hmotnost
0,221 kg
Číslo celní sazby
73181692
EAN
4028177187344
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Popis výrobku
Klecová matice M5 pro tl. 0,8-2mm, 50ks