Klecová matice, se závitem M6, s kontaktním spojem
- Obj. č.:
- EL 2094200
- Provedení
- s kontaktním spojem
- Popis výrobku
- K upevnění zásuvných elektronických modulů, 482,6 mm (19") vestavných komponent a zaslepovacích panelů na upevňovacích profilech, 482,6 mm (19"). K použití při tloušťkách profilových plechů v rozmezí 0,8 – 2,5 mm. Podle potřeby s kontaktním spojením vestavěných součástí s 482,6 mm (19") profilem/skříní nebo bez něj.
- Rozměry
- Závit: M6
- Pro tloušťky materiálu
- 0,8 ‐ 2,5 mm
- Balení
- 50 ks
- Netto hmotnost
- 0,2 kg
- Brutto hmotnost
- 0,25 kg
- Číslo celní sazby
- 73181692
- EAN
- 4028177014152
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Popis výrobku
- Klecová matice M6 pro tl. 0,8-2,5 mm, 50ks