Upevňovací prvky Šrouby Vhodné pro matice nebo systémovou perforaci. Šrouby Šrouby s hvězdicovou drážkou Vhodné pro fixační matice, posuvné matice, klecové matice a vkládací matice. Jít k produktu Šrouby Závrtné šrouby Důlkování, vrtání a šroubování pomocí elektrických nebo pneumatických nástrojů v jednom pracovním kroku. Pro tloušťku plechu: 0,8–3 mm. Jít k produktu Šrouby Závitořezné šrouby Pro kruhové otvory o průměru 4,5 mm v profilu skříně, montážních lištách a montážních chassis. Jít k produktu Šrouby Samořezné šrouby s hvězdicovou drážkou Vnitřní šestihran pro optimální přenos utahovacích momentů, prodlouženou životnost nástroje a vyšší bezpečnost a spolehlivost při dotahování i uvolňování... Jít k produktu Šrouby Šroub pro vnitřní vybavení pro AX z plastu Pro montáž příslušenství k upevňovacím trnům rámu skříně. Jít k produktu Šrouby Rozpěrné matice se šrouby, 19" Šroubové spojení tvoří rozpěrná matice, která se pouze zasune z přední strany do čtvercového montážního otvoru a pak zajistí upevňovacím šroubem. Jít k produktu Šrouby Upevňovací šrouby Pro zásuvné elektronické moduly, vestavné komponenty 482,6 mm (19") a zaslepovací panely. Jít k produktu Šrouby Upevňovací šroub střešního plechu K přišroubování střešního plechu na místě transportních ok. S kontaktními podložkami pro vyrovnání potenciálu. Jít k produktu