Pro montáž příslušenství k upevňovacím trnům rámu skříně.
- Obj. č.:
- AX 1485300
- Provedení
- Šroub se zápustnou čočkovou hlavou, závitořezný
- Popis výrobku
- Pro montáž příslušenství k upevňovacím trnům rámu skříně.
- Poznámka
- Šroub s hvězdicovou drážkou 25
- Rozměry
- Závit: M5
Délka závitu: 14 mm - Závit
- M5
- Balení
- 50 ks
- Netto hmotnost
- 0,05 kg
- Brutto hmotnost
- 0,1 kg
- Číslo celní sazby
- 73181900
- EAN
- 4028177951464
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Popis výrobku
- Šrouby pro vnitřní výbavu, pro AX plast