Vnitřní šestihran pro optimální přenos utahovacích momentů, prodlouženou životnost nástroje a vyšší bezpečnost a spolehlivost při dotahování i uvolňování šroubových spojů.
- Obj. č.:
- SZ 2486400
- Provedení
- Samořezné šrouby s hvězdicovou drážkou pro nerez ocel
- Popis výrobku
- Vnitřní šestihran pro optimální přenos utahovacích momentů, prodlouženou životnost nástroje a vyšší bezpečnost a spolehlivost při dotahování i uvolňování šroubových spojů.
- Oblasti použití
- Pro kruhové otvory o průměru 4,5 resp. 4,7 mm v profilu skříně, montážních lištách a montážních chassis
- Rozměry
- Závit: 5
Délka závitu: 13 mm - Závit
- 5
- Balení
- 300 ks
- Netto hmotnost
- 0,9 kg
- Brutto hmotnost
- 1,1 kg
- Číslo celní sazby
- 73181900
- EAN
- 4028177919266
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110112
- Popis výrobku
- VX Samořezný šroub s hvězdicovou drážkou, pro nerez ocel, rozměry: 5x13 mm
- Dokumentace
- Informační leták