Pro kruhové otvory o průměru 4,5 mm v profilu skříně, montážních lištách a montážních chassis.
- Obj. č.:
- SZ 2489000
- Provedení
- Šroub s čočkovou hlavou a křížovou drážkou
- Oblasti použití
- Pro kruhové otvory o průměru 4,5 resp. 4,7 mm v profilu skříně, montážních lištách a montážních chassis
- Rozměry
- Závit: M5
Délka závitu: 12 mm - Závit
- M5
- Balení
- 500 ks
- Netto hmotnost
- 1 kg
- Brutto hmotnost
- 1,45 kg
- Číslo celní sazby
- 73181900
- EAN
- 4028177025080
- ETIM 9
- EC000891
- ETIM 8
- EC000891
- ECLASS 8.0
- 23110117
- Popis výrobku
- SZ Závitořezné šrouby s čočkovou hlavou a křížovou drážkou, M5x12